Publier vos produits
Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for paving slabs on concrete insulated with cellular glass

Traduit par Google,

Membrane intégrée en bitume modifié SBS à 2 couches coulée et roulée sur substrat de béton isolé avec du verre cellulaire pour dalles de pavage :
1. Substrat : béton
2. Amorce
3. Colle :
Icopal Block Bitume 95/35
4. Isolation :
Verre cellulaire
5. Socle KL x 2
6. Dalles de pavage

Spécification
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on cellular glass insulated concrete substrate for paving slabs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.base-kl-plattor-cellglas-betong
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsBuilt in system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.12
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 13
  • Titre OmniClassMulti Layer Roof Membranes