Publier vos produits
Mono PM 1-layer system, ridge ≤ 3,6°
Icopal

Mono PM 1-layer system, ridge ≤ 3,6°

Traduit par Google,

Membrane de toiture en bitume modifié SBS à 1 couche, fixée mécaniquement sur un support en bois isolé par condensation avec un panneau de laine minérale de 20 mm :
1. Substrat : Panneaux bois ≥ 23 mm
2. Sous-couche de bitume : Minimum Micoral YAM 2000
3. Isolation de condensation : 20 mm Panneau de laine minérale avec une résistance à la compression de surface > 60 kPa
4. Fixation mécanique : Vis et plaque
5. Feutre de toiture : Mono PM coutures soudées et fixées mécaniquement
6. Détail : 0,33 m Mono PM, soudé
Les Mono PM sont disponibles en gris ardoise (standard) ou en blanc.

Spécification
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mono-pm-1-layer-system-ridge-over-3-6
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsSingle ply system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes