Publier vos produits
Mono PM 1-layer system, stand gutter
Icopal

Mono PM 1-layer system, stand gutter

Traduit par Google,

Membrane de toiture en bitume modifié SBS à 1 couche, fixée mécaniquement sur une tôle en auge et isolée avec de la laine minérale :
1. Substrat : feuille en auge
2. Pare-vapeur : film PE Icopal Akvaden 0,2 mm
3. Isolation thermique :
Laine minérale 1 couche
Laine minérale 2 couches (placée avec des coutures décalées)
Panneau 3 couches 20 mm en laine minérale avec résistance à la compression de surface > 60 kPa
4. Attache mécanique : Télescopique
5. Détail : Evacuation des eaux pluviales
6. Feutre de toiture : Mono PM, coutures fixées mécaniquement et soudées
7. Détail : gouttière sur pied
Les Mono PM sont disponibles en gris ardoise (standard) ou en blanc.

Spécification
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mono-pm-1-layer-system-stand-gutter
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsSingle ply system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes