Publier vos produits
Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Mono PM 1-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with cellular glass

Traduit par Google,

Torche à membrane intégrée en bitume modifié SBS à 1 couche appliquée sur un support en béton isolé avec du verre cellulaire pour terrasse en bois :
1. Substrat : Béton
2. Amorce
3. Colle :
Icopal Block Bitume 95/35
4. Isolation :
Verre cellulaire
5. PM mono
6. Bandes de Mono PM
7. Terrasse en bois

Spécification
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on cellular glass insulated concrete substrate for wooden deck.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mono-pm-trall-cellglas-betong
  • Famille de produitsWater Proofing Membrane
  • Groupe de produitsBuilt in system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Description de l'Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 31 11
  • Titre OmniClassSingle Layer Roof Membranes