Publier vos produits
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
    Monier

    VH-Variabel Plus

    Traduit par Google,

    Classique, familière et renouvelée : la tuile VH-Variabel Plus

    La VH-Variabel Plus , notre tuile creuse améliorée, est une référence depuis des années et continue d'évoluer. Avec son aspect classique et élégant et son guidage d'eau supplémentaire en forme de « V », la VH-Variabel, avec sa légère ondulation, reste le choix idéal pour une toiture hollandaise élégante et classique. Cette nouvelle génération offre encore plus de flexibilité grâce à une plus grande variabilité en longueur et en largeur, permettant à la tuile de s'adapter parfaitement à toutes les structures de toiture.

    Spécification
    • Batten gauge 300 mm (288 - 310 mm). Minimum Roof pitch 15°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 377 x 255 mm. Coverage 220 mm +/- 2mm. Units per m2 of 14,7 - 15,8. Weight per m2 ± 42,7 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vh-variabel-plus_7780081_nl
    • Famille de produitsPitched Roof Tile System
    • Groupe de produitsVH-Variabel Plus
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2025-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)377
    • Largeur (mm)255
    • Profondeur (mm)67
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEC003150
    • Nom ETIMRoof tile
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
    • Titre OmniClassClay Roof Tiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Pays-Bas