Publier vos produits
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,
21.1 est un pendentif 21 unique suspendu à un auvent rond. Le pendentif est conçu pour être suspendu seul ou avec un groupe de 21,1 lustres. Les pendentifs solitaires peuvent être utilisés pour mettre en valeur des zones d'une pièce ou, en groupements aléatoires, former un lustre d'ambiance. Inspiré par l'arrangement sporadique, peut-être discordant, des balanes sur une surface rocheuse, le 21 est fabriqué à partir de fines feuilles de porcelaine enroulées autour de diffuseurs en forme de trompette en verre borosilicaté dépoli. Chaque diffuseur abrite une lampe basse tension (xénon 12V, 20W). Un fort contraste s'établit entre la lumière douce organiquement distribuée traversant la peau de porcelaine blanche translucide et la lumière nette et nette traversant le diffuseur en verre borosilicaté.
Spécifications techniques
  • Réference unique.21
  • Famille de produitsElectrical equipment
  • Groupe de produitsCeiling lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT