Publier vos produits
Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters

Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters

Traduit par Google,

Caractéristiques du chauffe-eau électrique :

  • Réservoir émaillé de code ASME de 150 psi
  • Soupape de décharge de température et de pression ASME
  • Fusible interne (au-dessus de 120 ampères)
  • Éléments chauffants Incoloy
  • Veste en acier peint
  • Tiges d'anode en magnésium
  • Thermostats à immersion
  • Contacteurs magnétiques
  • Affichage numérique de la température
  • Limite supérieure de réinitialisation manuelle
  • Porte à charnières avec serrure à clé
  • Base de patin de fer de canal
  • Approuvé pour un fonctionnement à 180 F
  • Accès aux oreilles de levage

Caractéristiques de l'équipement en option :

  • Contacts BMS
  • Coupure de bas niveau d'eau
  • Voyants lumineux et interrupteurs de fin de course manuels
  • Contrôleur de pas électrique (36 kW et plus)
  • Sonnette d'alarme
  • Déconnexion du déclencheur shunt *
  • Interrupteur basse pression
  • Commutateur haute pression
  • Horloge (7 jours)
  • Horloge (24 heures)
  • Verrouillage de la porte de sécurité
  • Jauge T&P
  • Trou d'homme 12" x 16" (250 gallons et plus)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bock-Large-Volume-ASME-Electric-Water-Heaters
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsLarge Volume ASME Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux