Publier vos produits
Light Electric Commercial Electric Water Heaters

Light Electric Commercial Electric Water Heaters

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Capacités de 6/12/20/30/40/50 gallons
  • Conforme à la norme ASHRAE 90.1b et à la liste CEC
  • Les modèles de 20 gallons et plus sont conformes aux exigences NAECA III
  • Construction robuste en acier épais
  • Réservoir en verre fusionné avec de l'acier
  • Tige d'anode unique pour la protection contre la corrosion
  • Éléments de gaine en cuivre zingué conçus pour minimiser l'accumulation de tartre
  • Plage de fonctionnement du thermostat de 115 °F à 175 °F
  • Vanne de température et de pression installée en usine
  • Kits de conversion certifiés UL pour convertir sur le terrain la tension et les kW

CAPTEUR DE FUITE ET ACCESSOIRE DE VANNE D'ARRÊT

  • Coupe l'alimentation en eau et active l'alarme lorsque le capteur détecte une fuite d'eau
  • Vanne d'arrêt à orifice 3/4" certifiée ANSI/NSF 61 Annexe G sans plomb
  • Contacts de sortie relais à connecter à l'alarme centrale
  • Le contrôle comprend une alarme sonore et un voyant d'état de la vanne
  • Installation simple - se branche sur une prise standard de 120 VCA
  • Un capteur à câble métallique de dix pieds permet la détection des fuites périmétriques


Spécifications techniques
  • Réference unique.light-electric-commercial-electric-water-heaters
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsLight Electric (Point of Use)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis