Publier vos produits
Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Traduit par Google,

Chauffe-eau à gaz à condensation modulant ASME et non-ASME pour l'extérieur

Maximisez votre espace dans les zones climatiques acceptables - CA et AZ UNIQUEMENT

Caractéristiques optiTHERM® Outdoor :

  • Entrées maximales de 125 000 à 500 000 BTU/h
  • Entièrement modulant à partir de 60 000 BTU/h
  • Capacités de 99/100/125 gallons
  • Jusqu'à 99 % d'efficacité thermique
  • Système automatisé de protection contre la corrosion cathodique - Aucune tige d'anode sacrificielle
  • Préventilé - seuls les raccordements gaz/eau sont nécessaires
  • Isolation Ecomate®
  • Garantie de cinq ans sur le réservoir/échangeur de chaleur
  • Certifié SCAQMD Ultra Low NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interface utilisateur LCD avec interface BMS en option
  • Réservoir d'eau/échangeur de chaleur en verre fondu sur acier
  • Gaz naturel ou propane
  • Fonctionnement Stealth Quiet™
  • Idéal pour les climats chauds et secs
  • Homologué UL selon ANSI Z21.10.3-CSA 4.3 pour une utilisation en extérieur - résiste à l'entrée d'eau conformément à la norme de l'industrie
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.optiTHERM-Outdoor-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heaters
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsoptiTHERM® Outdoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier au carbone
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters