Publier vos produits
Ariete intonaco 1.0
Boero

Ariete intonaco 1.0

Traduit par Google,

REVÊTEMENT ANTI-ALGUES EN RÉSINE SILOXANE STRUCTURÉE À HAUTE TENEUR

Ariete Intonaco 1.0 est conforme à la norme DIN 4108-3 sur la protection des façades.

Ce revêtement présente la haute perméabilité à la vapeur typique des produits minéraux, une faible absorption d'eau et une haute imperméabilité à l'eau.

Conforme aux normes EN 15457 (résistance aux champignons) et EN 15458 (résistance aux algues) grâce à des additifs spéciaux qui protègent le film contre l'action agressive des micro-organismes (algues, moisissures et lichens).

Les charges à granulométrie contrôlée masquent les imperfections du support. La polyvalence d'utilisation, l'excellente adhérence sur tous les types de supports de maçonnerie et l'extrême facilité d'application rendent le produit particulièrement adapté à la rénovation de bâtiments historiques et à la coloration de constructions modernes.

Peintures déconseillées comme revêtements isolants :

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Spécification
  • High-build textured siloxane resin anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ariete-intonaco-1_0
  • Famille de produitsHigh-build textured siloxane resin anti-algae coating
  • Groupe de produitsAriete intonaco 1.0
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Painting

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie