Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with Potassium polysilicate anti-algae paint
Boero

Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with Potassium polysilicate anti-algae paint

Traduit par Google,

Plaque de base | Mortier GB 831 Gris 0,8-1,2 / GB 831 Clair 1,2 | Panneau isolant : Laine minérale | Tête pour ancres | Plaques d'ancrage | Rondelle affleurante / Bouchon | Mortier GB 831 Gris 0,8-1,2 / GB 831 Clair 1,2 | Maille en fibre de verre | Mortier GB 831 Blanc 1.2 / Gris 0.8-1.2 | Apprêt P378 | Revêtement Silnovo 1.0 | Section de fin

SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE MANTEAU EN LAINE DE ROCHE CERTIFIÉ ETA ET CONFORME CE

1. Domicile

2. Mortier / Colle

3. Panneau de laine de roche

4. Rouge à lèvres pour Tasselli

5. Ancrage en acier

6. Rondelle à câbler

7. Mortier / Colle

8. Treillis en fibre de verre

9. Mortier / Colle

10. Apprêt pigmenté P378

11. Rembourrage Silvovo

12. Profil de fermeture supérieur

Le système Boerotherm avec laine de roche, en plus de garantir une isolation thermique valable, se caractérise par des caractéristiques d'absorption acoustique élevées. L'isolation qu'il contient, des feuilles rigides en laine de roche non enduite à double densité, se caractérise également par une stabilité dimensionnelle élevée et une excellente perméabilité à la vapeur.

La stratigraphie 5 comprend :

BASE DE DÉPART : La base en aluminium avec des gouttes de 0,8 à 1,2 mm d'épaisseur est utilisée comme point de départ pour l'installation du panneau isolant. A fixer au support à l'aide de chevilles à expansion, il facilite le nivellement du matériau isolant, accélère et simplifie l'installation correcte.

LISSAGE / COLLE : Le mortier s'utilise comme un seul produit aussi bien pour le collage des panneaux isolants que pour le lissage ultérieur. Conforme à la norme européenne ETAG 004.

PANNEAU EN LAINE DE ROCHE : Le panneau isolant rigide en laine minérale non enduite double densité est spécifiquement conçu pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Le panneau est extrêmement respirant : grâce à une valeur de µ égale à 1, il permet la réalisation d'emballages étanches "respirants". Le panneau Rockwool appartient également à la classe de réaction au feu A1 : il est incombustible, s'il est exposé à des flammes nues, il ne génère ni fumée ni gouttes et aide également à prévenir la propagation du feu, contribuant ainsi à augmenter les performances de résistance au feu de l'élément de construction. dans lequel il est installé.

RONDELLE POUR BOUCHONS : Rosaces en polypropylène utilisées pour augmenter le diamètre de la tête des bouchons dans les systèmes d'isolation par l'extérieur avec des panneaux de laine minérale.

CHEVILLE D'EXPANSION : Chevilles à expansion en polypropylène avec clou en acier électrozingué plastifié pour la réduction des ponts thermiques Homologation selon ETAG 014 pour les catégories d'emploi B (brique pleine) et C (brique creuse).

RONDELLE FILETÉE : La rondelle fil EPS est utilisée pour recouvrir la tête de la cheville. Il garantit une plus grande isolation thermique et égalise la surface au ras de la plaque isolante, assurant l'élimination du pont thermique précis dans le point de fixation mécanique.

FILET EN FIBRE DE VERRE : Le filet en fibre de verre résistant aux alcalis, conforme à la norme européenne ETAG 004, doit être entièrement noyé dans la couche de mortier de lissage posée sur les panneaux isolants. Il est utilisé dans les revêtements extérieurs comme renfort de la couche de mortier afin d'absorber et de répartir uniformément les contraintes mécaniques auxquelles le système peut être soumis (mouvements de tassement, phénomènes de retrait, excursions thermiques, agents extérieurs) et donc d'éviter la formation de fissures dans la façade.

PRIMAIRE PIGMENTÉ P 378 : Le primaire pigmenté à base de résines acryliques, idéal comme primaire pour les systèmes de finition à base de produits épais acryliques, acryl siloxane et élastomère mais aussi comme primaire pour les revêtements traditionnels. Il donne de l'uniformité aux supports, en optimisant la couverture des produits de finition et en améliorant l'aspect esthétique final dans la couche de décoration ultérieure. Dans le cas d'enduits neufs non encore parfaitement mûrs, il réduit la migration vers la surface des sels produits par la carbonatation du support.

REVÊTEMENT SILNOVO : Le revêtement anti-algues à base de polysilicate de potassium, conforme aux normes DIN 4108.3 sur la protection des façades. La polyvalence d'utilisation, l'excellente adhérence sur tous les types de supports muraux et l'extrême facilité d'application le rendent particulièrement adapté à l'entretien des bâtiments historiques et des bâtiments modernes.

PROFIL SUPÉRIEUR DE FERMETURE : Le profil de jonction entre le panneau isolant et la sous-fenêtre en pierre brute en aluminium prélaqué d'une épaisseur de 0,8-1,2 mm sert de fermeture dans la partie supérieure de la dernière passe des panneaux isolants afin pour éliminer et prévenir toute infiltration d'eau.


Spécification
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA:

     Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

     Si proceda con la posa di pannelli in in EPS Grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore)  con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E 
    2.  Tolleranze dimensionali: T1 – L2 – W2 – S2 – P3
    3. Conduttività termica: 0.031 W/mK
    4. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826)
    5. Resistenza alla flessione: 150 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) e chiodo in acciaio.

    La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di lana di roccia. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli in Eps si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Silnovo, rivestimento antialga per esterni,a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici. Silnovo Intonaco risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire “minerale” se contiene meno del 5% di sostanze organiche.E’ caratterizzato da elevata permeabilità al vapore ed elevata idrorepellenza.
    La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari. Inoltre è conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

    Da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 
    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,06 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,22 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2 kg di prodotto per m².




     

     

    Il rivestimento Silnovo può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285.
Spécifications techniques
  • Réference unique.EIFS-stratigrafia-cappotto-5
  • Famille de CollectionsFinishing systems
  • CollectionExternal insultaion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Titre OmniClassThermal Insulation Coatings
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 15

Disponibilité de la région

L'Europe