Publier vos produits
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Traduit par Google,

    Les clips GreenGirt CMH™ constituent un système d'isolation monobloc continu optimal, garantissant une fixation sécurisée et l'absence de ponts thermiques grâce à leur technologie de clips innovante. Conçus pour une performance et une efficacité énergétique optimales, ils s'installent verticalement à l'aide d'un ou plusieurs profilés en U et de la laine minérale ou de la mousse isolante projetée requise par votre projet. Éliminant le besoin de fixations métalliques traversantes et de fixations traversantes pour l'isolant, les clips GreenGirt CMH remplacent les profilés en Z métalliques conducteurs pour une solution écoénergétique qui supprime les ponts thermiques et les problèmes liés à l'humidité. Les clips GreenGirt CMH sont disponibles sur mesure en différentes profondeurs : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 et 6 pouces.

    Spécification
    • GreenGirt CMH Clipsᵀᴹ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam
      System ComponentsGreenGirt CMH Clips
      Flange Thickness0.20"
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt CMH Clip Length

      6"

      GreenGirt CMH Clip Depths1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6"
      Compatible Insulation Thickness1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6"
      GreenGirt CMH Clip OrientationVertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Clip System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Bracket support

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Clips 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.greengirt-cmh-clips-system
    • Famille de produitsContinuous Insulation Systems
    • Groupe de produitsWall Systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation