ÉMAIL MURAL BRILLANT À BASE D'EAU
Peinture murale brillante à base d'eau ; inodore, lavable et ne jaunit pas. Particulièrement adaptée aux zones à fort passage sujettes à l'usure, telles que les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les bars, les restaurants, les banques, les bureaux, etc.
Les surfaces traitées avec Magnum Muri Lucido présentent un aspect esthétique. Ce produit est inodore et peut être appliqué dans les pièces à vivre sans provoquer de réactions indésirables.
Adapté à une utilisation en zones de contact alimentaire, conformément à la norme UNI 11021-2002 relative à la méthode HACCP (rapport d'essai établi par l'Université Sacro Cuore de Plaisance). Excellente résistance au lavage ; faible accumulation de saletés ; taches faciles à enlever.
Certifié « A+ » pour la qualité de l’air intérieur. Certifié EPD® pour la qualité environnementale. Sans formaldéhyde*. *Teneur en formaldéhyde inférieure au seuil de détection de l’instrument et non ajoutée intentionnellement.Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |