Publier vos produits
Aquabel Antimuffa
Boero

Aquabel Antimuffa

Traduit par Google,

PEINTURE MICROPORÉE ANTI-MOISISSURE À BASE D'EAU

Peinture microporeuse anti-moisissures à base d'eau pour intérieur. Un dosage précis de matières premières spécifiques confère aux supports une excellente microporosité, de bonnes propriétés hydrofuges et une haute résistance à la formation de moisissures en surface.

Conforme à la norme UNI EN 15457 (résistance aux champignons) grâce à des additifs spécifiques à large spectre, ce produit assure une protection durable contre la formation de moisissures et de champignons. Facile d'application et polyvalent, il est particulièrement adapté aux pièces sujettes à la condensation (cuisines, salles de bains, etc.) et peut être utilisé comme finition sur tous types d'enduits.

Certifié « A+ » pour la qualité de l’air intérieur. Certifié EPD® pour la qualité environnementale. Sans formaldéhyde*. *Teneur en formaldéhyde inférieure au seuil de détection de l’instrument et non ajoutée intentionnellement.
Spécification
  • Microporous anti-mould water-based paint. Please see Italian version for full specification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Aquabel-Antimuffa
  • Famille de produitsMicroporous anti-mould water-based paint
  • Groupe de produitsAquabel Antimuffa
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Painting

Disponibilité de la région

L'Europe