Publier vos produits
VERSASATIN® Interior/Exterior Paint
VERSASATIN® Interior/Exterior Paint

    VERSASATIN® Interior/Exterior Paint

    Traduit par Google,


    VERSASATINE
    | Peinture intérieure/extérieure

    VERSASATIN est une peinture acrylique modifiée mate professionnelle pour intérieur et extérieur, offrant une excellente résistance au blocage, une adhérence optimale et une bonne facilité de retouche. Auto-apprêtante sur plaques de plâtre neuves, VERSASATIN s'applique facilement et offre un bon rendu des surfaces lorsqu'elle est appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

    Pourquoi les peintures VERSASATIN surpassent la concurrence

    • Excellente retouche
    • Bonne qualité de cuir et grande durabilité

    Pour une utilisation sur ces substrats

    • cloisons sèches
    • Maçonnerie
    • Bois
    • Métal


    Contactez Dunn-Edwards Paints

    Spécifications techniques
    • Réference unique.versasatin-interior-exterior-paint
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord