Publier vos produits
Litosil
Boero

Litosil

Traduit par Google,

REVÊTEMENT MINÉRAL À BASE DE SILICATE DE POTASSIUM POUR EXTÉRIEURS AVEC STABILISANTS ORGANIQUES

Litosil est conforme à la norme DIN 4108.3 sur la protection des façades et à la norme DIN 18363 selon laquelle un produit peut être qualifié de « minéral » s'il contient moins de 5 % de substances organiques. Le liant minéral assure une excellente adhérence au support et une excellente perméabilité à la vapeur d'eau. Litosil est l'un des produits les plus recommandés pour une utilisation dans la restauration de bâtiments historiques, de bâtiments de grande valeur artistique et architecturale, et où une respirabilité maximale est requise.

Peintures déconseillées comme revêtements isolants :

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Spécification
  • Mineral paint for exteriors based on pure potassium silicate. Please see Italian version for full specification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Litosil
  • Famille de produitsMineral paint for exteriors based on pure potassium silicate
  • Groupe de produitsLitosil
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Painting