Publier vos produits
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating
    SAN DECO

    Mirzasto - Textured Pasty Decorative Coating

    Traduit par Google,

    Mirzasto est un revêtement décoratif pâteux et texturé qui crée un relief riche sur les murs intérieurs.

    Appliqué à la truelle sur une base apprêtée, il permet de réaliser des motifs variés et une finition tactile distinctive.

    revêtement décoratif pâteux, revêtement mural texturé

    Spécification
    • Mirzasto, a decorative coating material with a dense consistency and metallic and pearlescent effects, adds a sophisticated and eye-catching modern look to your living spaces.

      With its special acrylic emulsion-based formula, Mirzasto provides surfaces with durability and an elegant shine. Its easy application and consistency allow for unlimited creativity.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-plaster-mirzasto
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Plasters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique