Publier vos produits
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
    Bolon

    Graphic Tan

    Traduit par Google,

    Un brun chaleureux qui fait tourner les têtes et évoque le luxe. Ce motif discret a la capacité de se fondre dans le décor sans jamais être ordinaire.

    Graphic est une collection de quatre motifs raffinés déclinés dans des coloris variés, élégants et intemporels. De véritables classiques qui ne sont jamais ordinaires. La collection est idéale pour les intérieurs haut de gamme qui requièrent à la fois sophistication et résistance à l'usure.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      116455

      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  116457
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Graphic-tan
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsGraphic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction
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
    Produits similaires