Publier vos produits
Silence Gracious
Silence Gracious
Silence Gracious
Silence Gracious
    Bolon

    Silence Gracious

    Traduit par Google,

    Un revêtement de sol souple et structuré, de couleur brun clair, inspiré par la nature, les textiles et le parquet. Influencé par des textiles anciens et des motifs classiques et traditionnels de parquets en bois, une technique de tissage unique lui confère une profondeur et une structure saisissantes, créant de magnifiques effets 3D et de subtils jeux de lumière.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter fidèlement les couleurs . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour apprécier pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis tissés.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106220
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103703
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silence-gracious
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsSilence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCCarpeting
    • Code UNSPSC30161701
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Code CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring
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
    Produits similaires