Publier vos produits
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
Botanic Rain
    Bolon

    Botanic Rain

    Traduit par Google,

    Avec une petite teinte violette, Rain est une couleur bleue raffinée. Elle traduit parfaitement la façon dont la pluie peut scintiller.

    Botanic est une collection à la fois intemporelle et contemporaine, élégante, enveloppante et agréable. La collection présente une gamme de couleurs équilibrée et durable, soigneusement sélectionnée pour la structure tactile et douce du tissage.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114159
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114198
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.botanic-rain
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsBotanic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor