Publier vos produits
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
    Bolon

    Elements Tweed

    Traduit par Google,

    Elements est une collection discrète, caractérisée par des tonalités chaleureuses et des valeurs durables. Le tweed, avec son aspect tissé, met en valeur des tons naturels inspirés de matériaux tactiles et vivants tels que la pierre, le bois et le textile. Le résultat crée une harmonie intérieure et un équilibre esthétique que nous ressentons presque aussi fortement que nous le voyons.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER117483
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  117485
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING  Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.elements-tweed
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsElements
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCAccess flooring
    • Code UNSPSC30161717
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors