Publier vos produits
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
Truly - #2 Disrupt And Discover
    Bolon

    Truly - #2 Disrupt And Discover

    Traduit par Google,

    Des fils difficiles, cette texture s'est révélée hyper textile. Un élégant damier multicolore aux doux reflets jaunes, blancs et verts. Sombre et noir sur une base bleu profond.

    Veuillez noter qu'en raison des propriétés réfléchissantes 3D uniques de notre produit, ces images CAO peuvent ne pas représenter les couleurs avec précision . Nous vous recommandons de commander un échantillon pour découvrir pleinement les couleurs .

    Revêtements de sol/tapis au design tissé.

    Spécification
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER ROLLS113614
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,5 mm
      MEASURES 200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT 65%
      FIRE RATING Bfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  113622
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.truly-2-disrupt-and-discover
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsTruly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor