Publier vos produits
K84 VANNE EN LAITON
K84 VANNE EN LAITON
K84 VANNE EN LAITON

    K84 VANNE EN LAITON

    Traduit par Google,

    1/4" - 2" FF, PORT COMPLET, EN 10226-1, DIN 16722 M3.

    Gaz DVGW homologué pour une utilisation à haute température (HTB). Classe B 0,1 (0,1 bar à 650 °C pendant au moins 30 minutes). Longueur de la vanne selon DIN 16722 M3. s84x05

    H2 PRÊT

    Produit homologué dans l'UE selon la norme EN331 (tailles ¼” à 2”) pour les 1re, 2e et 3e familles de gaz, donc compatible avec une utilisation d'hydrogène jusqu'à 50 % dans le mélange gazeux, comme établi dans la 1re famille de gaz de la norme EN437 (réf. G110).

    K84 BOULE EN LAITON

    S84B05 1/4"

    S84C05 3/8"

    S84D05 1/2"

    S84E05 3/4"

    S84F05 1"

    S84G05 1 1/4"

    S84H05 1 1/2"

    S84I05 2"

    Poignée en T à bille en laiton K84

    S84B16 1/4"

    S84C16 3/8"

    S84D16 1/2"

    S84E16 3/4"

    S84F16 1"

    Poignée verrouillable à bille en laiton K84

    S84B65 1/4"

    S84C65 3/8"

    S84D65 1/2"

    S84E65 3/4"

    S84F65 1"

    S84G65 1 1/4"

    S84H65 1 1/2"

    S84I65 2"

    Spécification
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed
      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier
      • No metal-to-metal moving parts
      • No maintenance ever required
      • Handle clearly shows ball position
      • Silicone-free lubricant on all seals
      • Handle stops on body to avoid stresses at stem
      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole 

        THREADS

        • EN 10226-1, ISO 7/1, ISO 228 parallel female by female

        FLOW

        • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

        WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

        • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure 
        • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)
        • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) and pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1
        • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

        OPTIONS

        • Steam exstension
        • Oval lockable handle
        • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle
        • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)
        • Stubby handle
        • T-handle
        • Patented locking device
      Spécifications techniques
      • Réference unique.K84BRASSBALLBALVE
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-11-03
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
      • Classification IFCSoupape
      • Numéro OmniClass23-27 31 00
      • Titre OmniClassValves

      Disponibilité de la région

      Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord