Publier vos produits
S50 MF VANNE EN LAITON
S50 MF VANNE EN LAITON
S50 MF VANNE EN LAITON
S50 MF VANNE EN LAITON

    S50 MF VANNE EN LAITON

    Traduit par Google,

    1/4" - 2", MF, PORT NOMINAL

    Convient à tous les systèmes domestiques, de chauffage ou sanitaires, à air comprimé, et généralement à tout type de fluide non corrosif. Vanne à boisseau sphérique à passage standard avec raccord fileté femelle/femelle et/ou mâle/femelle UNI ISO 228. Disponible avec levier en acier ou poignée en T en aluminium.

    S50 MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier rouge)

    S50B20 1/4"

    S50C20 3/8"

    S50D20 1/2"

    S50E20 3/4"

    S50F20 1"

    S50G20 1 1/4"

    S50H20 1 1/2"

    S50I20 2"

    S50 MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier bleu)

    S50D20A 1/2"

    S50E20A 3/4"

    S50F20A 1"

    S50G20A 1 1/4"

    S50H20A 1 1/2"

    S50I20A 2"

    S50 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T rouge)

    S50B26 1/4"

    S50C26 3/8"

    S50D26 1/2"

    S50E26 3/4"

    S50F26 1"

    S50 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T bleue)

    S50C26B 3/8"

    S50D26B 1/2"

    S50E26B 3/4"

    S50F26B 1"

    Spécification
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole. 

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4” and 3/8” sizes, nominal port for compact design from 1/2” to 2” sizes. 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 3/8", 30 bar (450 PSI) over 3/8" non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S50MFBRASSBALLVALVE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord