Publier vos produits
Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door
Boon Edam

Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door

Traduit par Google,
La porte tournante tout en verreLorsque vous avez consacré beaucoup de temps et d'efforts à la création d'une superbe façade pour un bâtiment, l'entrée de ce bâtiment doit refléter et compléter cette conception. Notre porte tournante Crystal TQ est l'une des entrées les plus étonnantes disponibles. Construit pratiquement entièrement en verre avec seulement quelques accents en acier inoxydable pour assurer la solidité de la porte tournante, il s'intègre parfaitement aux façades en verre modernes, mais peut également attirer l'attention dans des conceptions plus traditionnelles ou classiques.

Le Crystal TQ peut être fini en verre complètement clair, mais le verre coloré est également disponible. Avec une variété d'options disponibles, nous pouvons travailler avec vous pour nous assurer que le Crystal TQ répond à toutes vos exigences. Choisissez un ensemble de portes pliantes pour vous assurer que l'entrée convient comme issue de secours * et choisissez trois ou quatre vantaux selon le nombre de visiteurs que vous attendez quotidiennement et s'ils apportent une mallette ou un gros bagage. Notre expérience dans la fabrication de solutions d'entrée adaptées à vos besoins et à ceux des visiteurs qui les traversent chaque jour, nous permet de vous aider et de vous conseiller dans la prise de ces décisions.

Une variété de connexions de porte tournante est également disponible pour le Crystal TQ. Ces connexions permettent une meilleure utilisation de l'espace, créent une déclaration dramatique et fournissent même un abri pour les personnes et la porte des éléments extérieurs.

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.
* Les exigences relatives aux issues de secours sont soumises aux réglementations locales. Vidéo du produitVidéo de A6JUf3aMsSE
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0002
  • Famille de produitsRevolving Doors
  • Groupe de produitsRevolving Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
  • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Numéro OmniClass23-13 33 21 19 13
  • Titre OmniClassRevolving Door All-Glass Entrances

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud