Publier vos produits
Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase
Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase
    dormakaba

    Revolving Door, Crane 2000 Series Showcase

    Traduit par Google,

    Porte tournante semi-personnalisée avec ailes construites revêtues

    La porte de la série Crane 2000 conserve un style et une fonction de classe mondiale tout en laissant de la place pour aider à gérer des budgets de construction serrés.

    L'enceinte et l'auvent à porte tournante de la série Crane 2000 sont de loin les meilleurs de l'industrie. Les ailes de porte de la série 2000 sont également bien construites - fabriquées en aluminium, boulonnées ensemble avec des attaches robustes, puis revêtues d'acier inoxydable ou de bronze pour une apparence élégante. Les attaches de façade sont entièrement personnalisables. Disponible dans une variété de tailles, de finitions et de conceptions d'auvent, la porte tournante de la série 2000 est une entrée robuste et fiable qui attire le regard.

    La série Crane 2000 utilise une construction en aluminium, en acier inoxydable ou en bronze entièrement formée et soudée sur l'enceinte et la verrière, mais permet aux ailes d'être revêtues d'acier inoxydable ou de bronze sur un sous-châssis en aluminium.

    Le nom de fichier de l'objet indique le type de configuration de fixation de mur : ABCDF & H (voir schéma) et les types de murs Revit : Mur solide [ pas de balise ] ou Mur-rideau, CW .

    Les fichiers au format CAD DWG sont disponibles en ligne sur la page produit dormakaba Crane 2000.

    Spécification
    • The Crane 2000 series revolving door is made from rolled bronze or steel, or from true .125 thick aluminum extrusions and sheet cladding material. After fabrication, all exposed surfaces are mechanically finished to eliminate marks caused by rolling and forming. The anodized, painted, or finish cladding is then applied. The 2000 series is available in standard colors, as well as most exotics and metallic finishes are available.
      All Crane manual revolving doors use the same 100:1 gear ratio manual speed control. The Crane manual speed control is a steel cast, precision machined, sealed unit mounted in the canopy. The Crane 2000 is also available in automatic, security and ‘Motion assist 360’ variations.

      The heavy-duty Crane book-fold door leaf mechanism is constructed from a high grade chilled bronze casting. All our revolving doors are furnished with Crane factory-made door seals, which are essential for the barrier blocking inside from outside environments. Crane doors are tested to meet the ASTM E283 standard, as well as to the even more stringent ASTM E783. 

      Available Options:

      S1 Security Access Control (See the 1000-S Series Security Revolving Door)Welded Floor Grilles
      Self-Positioning Closer “Return to QuarterPoint”
      Custom Push Bars

      3-Part MasterFormat Specification available online.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revolving_door_crane_2000_series
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsRevolving Doors
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-08-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances