Publier vos produits
Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door
Boon Edam

Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door

Traduit par Google,
Une porte tournante classique de grande capacité Le Tournex est un exemple de porte tournante classique. Il présente bon nombre des mêmes avantages et la même polyvalence que le TQ, mais peut gérer des applications de plus grande capacité telles que les établissements de santé, les universités et les terminaux d'aéroport. Comme le TQ, le Tournex est disponible avec trois ou quatre ailes de porte et dans une variété de finitions et de couleurs différentes. Et avec sa technologie éprouvée, le Tournex est également souvent utilisé comme base pour de superbes projets de conception spéciaux.

Le Tournex peut être équipé en option d'une vitrine à panneaux droits ou concaves au centre de la porte tambour. Les grandes entrées automatiques comme le Tournex, le Duotour ou le Twintour en particulier fonctionnent souvent comme un moment de repos entre l'espace public occupé à l'extérieur et l'atmosphère plus privée à l'intérieur d'un bâtiment. Une vitrine comme celle du Tournex vous permet d'utiliser ce moment pour faire entrer le visiteur dans votre monde à travers votre image de marque et votre philosophie, ou vous pouvez utiliser la vitrine comme un espace marketing, mettant les consommateurs dans le bon état d'esprit.

Des options de sécurité sont également disponibles pour une couche de protection supplémentaire.


Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.
Vidéos du produitVidéo de f3UlMEKBqaA
Vidéo de XyS6CBG2ymk
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0004
  • Famille de produitsRevolving Doors
  • Groupe de produitsRevolving Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Numéro OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Titre OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud