Publier vos produits
Duotour (USA) 2-wing Revolving Door
Boon Edam

Duotour (USA) 2-wing Revolving Door

Traduit par Google,
Une porte tournante polyvalente de grande capacitéLorsqu'une entrée nécessite une sophistication pour canaliser le flux de visiteurs en grand nombre aux heures de pointe, ou accompagnés de chariots, de chariots ou de lits d'hôpitaux, la porte tournante automatique à deux vantaux Duotour est la solution optimale. Contrairement à une porte à tambour à trois ou quatre vantaux, la Duotour peut canaliser une grande capacité de passage tout en ayant un encombrement assez réduit.

Le Duotour combine le meilleur des deux mondes en incorporant deux portes coulissantes ou battantes automatiques dans sa conception. Aux heures de pointe ou pour permettre le passage de chariots ou de lits, la fonction du Duotour peut être commutée du réglage automatique des portes tournantes aux portes automatiques coulissantes ou battantes assurant une capacité et une facilité de mouvement maximales.

Le Duotour est disponible dans une grande variété de couleurs et de finitions et comme le Tournex offre la possibilité d'inclure des vitrines sur les vantaux de porte. Situées aux deux extrémités des battants de porte, ces vitrines permettent d'introduire le visiteur dans l'ambiance et le décor de votre bâtiment.

Des options de sécurité sont également disponibles pour une couche de protection supplémentaire.

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0005
  • Famille de produitsRevolving Doors
  • Groupe de produitsRevolving Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Numéro OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Titre OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud