Publier vos produits
Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 100 (USA) Full Height Turnstile

Traduit par Google,
Un tourniquet pleine hauteur robuste pour la sécurité du périmètre Outre la sécurité de votre entrée et de votre hall, la sécurité du périmètre de votre bâtiment est un autre aspect important à prendre en compte. Le Turnlock 100 est un tourniquet pleine hauteur entièrement métallique qui convient parfaitement à une utilisation en extérieur. Sa construction robuste garantit un fonctionnement fiable et sans problème. Le choix entre trois ou quatre rotors permet de s'adapter aux exigences spécifiques de capacité, de confort d'utilisation et de sécurité. Choisissez parmi l'acier galvanisé, l'acier enduit de poudre, l'acier inoxydable et l'acier enduit de poudre avec des bras de rotor en aluminium. Un modèle tandem est disponible pour doubler la capacité en moins d'espace que deux tourniquets séparés.

Tous les modèles Turnlock ont été testés et certifiés par Intertek pour se conformer à la norme UL 294.
Complètement mis à jour pour la facilité d'installation, l'esthétique et la durabilitéNos tourniquets pleine hauteur sont une solution fiable depuis longtemps. Néanmoins, nous avons entendu vos commentaires et avons récemment mis à jour nos tourniquets pleine hauteur pour répondre aux besoins de l'installateur et du propriétaire d'aujourd'hui. Désormais, chaque tourniquet dispose d'un canal supérieur entièrement repensé qui permet une configuration dans le domaine du trafic directionnel. Par exemple, vous pouvez changer la direction du verrouillage et de la sécurité, ou changer la direction verrouillée... le tout en quelques minutes. De plus, il y a un poteau d'extrémité plus large pour permettre des passages de conduits faciles lors de l'installation et le plafond est complètement lisse et sans boulons. Consultez le dépliant dans la section Téléchargements pour en savoir plus sur nos tourniquets pleine hauteur entièrement mis à jour !

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.


Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0027
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsFull Height Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud