Publier vos produits
Fortress Box Frame Cantilever Slide Gate, Single Clear Openings up to 60' (Double Clear Openings up to 120')
Tymetal

Fortress Box Frame Cantilever Slide Gate, Single Clear Openings up to 60' (Double Clear Openings up to 120')

Traduit par Google,

La porte coulissante en porte-à-faux Fortress Box Frame est un système en porte-à-faux conçu pour gérer les forces de gravité et de vent à l'aide d'une construction à cadre en caisson et d'un câble en acier inoxydable. Les traverses diagonales éliminent le balancement latéral.


Construction de la porte :
  • Fabriqué à partir d'extrusions d'alliage d'aluminium 6063-T6
  • Les membres principaux (haut et bas) sont en forme de "P" en coupe transversale
  • Les éléments verticaux alternent entre 2" x 2" et 1" x 2" en section transversale et sont espacés à une distance ne dépassant pas la hauteur de la barrière
  • La largeur extérieure d'un cadre à l'autre mesure 24 po
  • Croisillon de câble en acier inoxydable de 3/16" (min) de diamètre pour le réglage vertical
  • Rail en alliage d'aluminium extrudé soudé au membre primaire
  • Porte soutenue par deux rails contenant des ensembles de chariots à roulement à billes à lubrifiant étanche à alignement automatique et à 4 roues
  • Des guides inférieurs sont fournis pour chaque côté du cadre du portail
  • L'ensemble de rouleaux au sol soutient l'extrémité arrière de la porte lorsque la porte est en position ouverte
Spécifications techniques
  • Réference unique.tymetal-fortress-box
  • Famille de produitsSliding Gates
  • Groupe de produitsCantilever Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails