Publier vos produits
Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile
Boon Edam

Turnlock 200 EL (USA) Full Height Turnstile

Traduit par Google,
Le tourniquet transparent pleine hauteur pour une utilisation en intérieurL'avantage des tourniquets pleine hauteur est qu'ils offrent un haut niveau de sécurité avec une faible intelligence et une grande fiabilité. Bien que le plus souvent ces caractéristiques soient requises pour la sécurité du périmètre extérieur, il existe également des applications à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquelles un tourniquet pleine hauteur serait bien adapté. Les modèles Turnlock 200 EL combinent le fonctionnement simple et fiable d'un tourniquet pleine hauteur avec un design attrayant et transparent qui peut répondre aux besoins esthétiques d'un environnement intérieur.

Le Turnlock 200 EL se compose d'un cadre en aluminium anodisé avec trois rotors. Les bras et le bouclier incurvé sont construits en LEXAN™. *

Tous les modèles Turnlock ont été testés et certifiés par Intertek pour se conformer à la norme UL 294.
Complètement mis à jour pour la facilité d'installation, l'esthétique et la durabilitéNos tourniquets pleine hauteur sont une solution fiable depuis longtemps. Néanmoins, nous avons entendu vos commentaires et avons récemment mis à jour nos tourniquets pleine hauteur pour répondre aux besoins de l'installateur et du propriétaire d'aujourd'hui. Désormais, chaque tourniquet dispose d'un canal supérieur entièrement repensé qui permet une configuration dans le domaine du trafic directionnel. Par exemple, vous pouvez changer la direction du verrouillage et de la sécurité, ou changer la direction verrouillée... le tout en quelques minutes. De plus, il y a un poteau d'extrémité plus large pour permettre des passages de conduits faciles lors de l'installation et le plafond est complètement lisse et sans boulons. Consultez le dépliant dans la section Téléchargements pour en savoir plus sur nos tourniquets pleine hauteur entièrement mis à jour !

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.
* LEXAN est une marque commerciale de SABIC ou de ses sociétés affiliées.Vidéo du produitVidéo de Sd-TLRl6hw0Vidéo d'instructionVidéo de gGdLERzcy28
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0029
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsFull Height Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud