Publier vos produits
BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist
Boon Edam

BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist

Traduit par Google,
La porte tournante révolutionnaire La première porte tournante manuelle au monde à offrir une assistance électrique, un contrôle de la vitesse et un positionnement dans un seul ensemble haut de gamme, BoonAsist TQ offre une expérience utilisateur améliorée sans précédent en termes de facilité d'utilisation et de sécurité. Cette porte tournante luxueuse et moderne est un nouveau standard, associant la rotation confortable et mains libres d'une porte tournante automatique à la fiabilité et à la facilité d'utilisation d'une porte manuelle. BoonAssist TQ est la solution idéale pour les immeubles de bureaux, les restaurants, les hôtels et les petits magasins de détail... tout lieu public où le confort, la sécurité et les économies d'énergie sont recherchés.

BoonAssist TQ est disponible en deux styles :

BoonAssist TQM - Verre à cadre métallique et auvent solide, qui peut être personnalisé avec une variété infinie de finitions métalliques ou peintes pour s'adapter à n'importe quelle façade de bâtiment.

BoonAssist Crystal - Construction entièrement en verre (battants de porte, tambour et auvent) idéale pour toutes les façades en verre ou pratiquement tous les styles de bâtiment.


Technologie moderneBoonAssist TQ utilise une technologie moderne pour offrir la plus grande facilité d'utilisation, confort et commodité possible. Un moteur à faible consommation d'énergie assure une rotation automatique après une légère poussée, offrant une facilité d'utilisation maximale pour tous les utilisateurs. Le mécanisme de freinage du régulateur de vitesse garantit un fonctionnement prévisible et sûr à tout moment. Le positionnement (ou quart de pointage) garantit que les vantaux de porte s'arrêtent dans une position définie à chaque fois pour maximiser la facilité d'utilisation, ainsi que les économies d'énergie grâce à une infiltration d'air réduite. Le résultat est que la porte tournante manuelle BoonAssist TQ est gracieuse, intuitive et confortable.


Options spécialesDes options de sécurité sont disponibles pour une couche de protection supplémentaire. Une variété de connexions de portes tournantes sont également disponibles. Ces connexions permettent une meilleure utilisation de l'espace, créent une déclaration dramatique et fournissent même un abri pour les personnes et la porte des éléments extérieurs.

Veuillez consulter notre gamme de portes et portails de sécurité, de tourniquets optiques, de tourniquets tripodes, de portillons d'accès et de tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0035
  • Famille de produitsRevolving Doors
  • Groupe de produitsRevolving Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Numéro OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Titre OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud