Publier vos produits
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Duotour - 2-wing - Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    Lorsqu'une entrée nécessite un raffinement pour canaliser les flux de visiteurs nombreux aux heures de pointe, ou accompagnés de chariots, chariots ou lits d'hôpitaux, la porte tournante automatique à deux vantaux Duotour est la solution optimale. Contrairement à une porte tournante à trois ou quatre vantaux, la Duotour peut canaliser une grande capacité de passage tout en ayant un encombrement assez faible. Les portes coulissantes ou battantes au centre de l'ensemble de portes peuvent être ouvertes pour permettre l'accès aux grands chariots, aux lits ou au personnel d'urgence. Contrairement aux autres portes tournantes, le Duotour n'a pas de colonne centrale. Cela garantit qu'un passage complètement dégagé peut être créé.

    Duotour - Une porte tournante et coulissante en une

    La porte tournante Duotour combine le meilleur des deux mondes en incorporant deux portes automatiques coulissantes ou battantes dans sa conception. Aux heures de pointe ou pour permettre le passage de chariots ou de lits, la fonction du Duotour peut être commutée du réglage automatique de la porte rotative à des portes automatiques coulissantes ou battantes assurant une capacité maximale et une facilité de mouvement.

    L'entrée doit répondre aux critères du bâtiment dans trois domaines clés : la durabilité, la sécurité et le service. Cependant, l'entrée nécessite un quatrième élément : un excellent design.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      2 x 54
      • Standard unit size (w x h)
      4800 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      2254 mm throat opening, 300 mm canopy height, 2 door wings.
      • Level Up high
      2200–2600 mm / canopy height 300 - 600 mm
      • Level Up wide
      3600–5400 mm
      Security
      • Night locking
      Mechanical locking door set
      • Level Up security
      Authorised night entry
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection, vandal resistant, CE basic, central swinging or sliding doors.
      • Level Up safety
      Idle speed
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing.
      Technology
      • Drive
      Automatic drive unit in canopy
      Comfort
      • Disabled access
      Large segments allow for disabled access
      • Level Up comfort
      Push-button temporary low speed, voice module, air curtains. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.duotour-2-wing-revolving-door-emea
    • Famille de produitsRevolving Doors
    • Groupe de produitsRevolving Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_04
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic revolving doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 23 19 13
    • Titre OmniClassRevolving Door All-Glass Storefronts

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique