Publier vos produits
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tournex - High Capacity - Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    La porte tournante grande capacité Tournex est un exemple de porte tournante classique. Elle présente bon nombre des mêmes avantages et la même polyvalence que notre porte tournante Tourniket, mais peut gérer des applications de plus grande capacité telles que les établissements de santé, les universités et les terminaux d'aéroport. Le Tournex est disponible avec des ailes à trois ou quatre portes et dans une variété de finitions et de couleurs différentes et avec sa technologie éprouvée, le Tournex est souvent utilisé comme base pour de superbes projets de conception spéciaux.

    Tournex - Une porte tournante classique à grande capacité

    Le Tournex peut être équipé en option d'une vitrine à panneaux droits ou concaves au centre de la porte tambour. Les grandes entrées automatiques comme le Tournex fonctionnent souvent comme un moment de repos entre l'espace public occupé à l'extérieur et l'atmosphère plus privée à l'intérieur d'un bâtiment. Une vitrine intégrée au Tournex vous permet d'utiliser ce moment pour faire entrer le visiteur dans votre monde - en utilisant votre image de marque et votre philosophie, ou utilisez-le comme un espace marketing, mettant les consommateurs dans le bon état d'esprit lorsqu'ils entrent dans votre espace.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      2 x 72
      • Standard unit size (w x h)
      6000 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      2770 mm throat opening, 300 mm canopy height, 3 door wings.
      • Level Up high
      2200–2600 mm / canopy height 300 - 1200 mm
      • Level Up wide
      3600–7400 mm, in increments of 600 mm. 
      Security
      • Night locking
      Manual locking door set
      • Level Up security
      External or internal shield doors, security lockdown, burglar protection. 
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection, vandal resistant, CE basic. 
      • Level Up safety
      Idle speed, collapsible door set, burglar or bullet resistant protection packages. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing. 
      Technology
      • Drive
      Automatic drive unit in canopy
      Comfort
      • Disabled access
      Large segments allow for disabled access
      • Level Up comfort
      Push-button temporary low speed, voice module, air curtains. 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tournex-high-capacity-revolving-door-emea
    • Famille de produitsRevolving Doors
    • Groupe de produitsRevolving Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_04
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic revolving doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titre OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique