Publier vos produits
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tourniket - Manual or Automatic - Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    Le Tourniket a été la première porte tournante que nous avons fabriquée ; créé en 1903, le Tourniket était à l'origine construit principalement en bois et devait être actionné manuellement. Depuis lors, sa construction et la technologie à l'intérieur ont évolué pour devenir une porte tournante sophistiquée et intelligente. Cette porte tournante automatique ou manuelle est toujours à la base de nombreux projets spéciaux dans lesquels nous sommes impliqués car il s'agit d'une solution d'entrée incroyablement polyvalente. Sa qualité d'ingénierie a été prouvée à maintes reprises dans de nombreux bâtiments et projets différents.

    Tourniket - La porte tournante originale

    Le Tourniket est notre porte tournante la plus polyvalente qui peut être entièrement personnalisée pour refléter la conception et la fonctionnalité de votre bâtiment. Il est disponible avec trois ou quatre vantaux, avec un fonctionnement manuel ou automatique et dans pratiquement toutes les couleurs ou finitions auxquelles vous pouvez penser.

    Le Tourniket est également disponible avec un ensemble de porte qui peut s'ouvrir automatiquement lorsque le bouton d'accès handicapé est enfoncé. Cette caractéristique permet un accès facile et sans entrave aux personnes handicapées, même dans les portes de petit diamètre.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      2 x 22
      • Standard unit size (w x h)
      1600 x 2300 mm
      • Standard dimensions
      695 mm throat opening, 200 mm canopy height, three door wings. 
      • Level Up high 
      2100 - 3600 mm / canopy height 200 - 1200 mm
      • Level Up wide
      1600 - 3800 mm, in increments of 200 mm. 
      Security
      • Night locking
      Manual locking door set
      • Level Up security 
      External or internal shield doors, security lockdown, burglar protection.
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection, vandal resistant, CE basic. 
      • Level Up safety 
      BoonAssist speed control, burglar or bullet resistant protection packages. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass. 
      Technology
      • Drive
      Drive unit in canopy
      • Level Up technology

      BoonAssist with low energy drive unit

      Comfort
      • Level Up comfort
      Push-button temporary low speed, air curtains. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tourniket-revolving-door-emea
    • Famille de produitsRevolving Doors
    • Groupe de produitsRevolving Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes rotatives
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 19 13
    • Titre OmniClassRevolving Door All-Glass Entrances

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique