Publier vos produits
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Mortier adhésif hautement flexible et à poussiere réduite. Après avoir ajouté de l’eau, Ardaflex Top² est un mortier prêt à l’emploi, à durcissement hydraulique, extrêmement dur d’une adhérence initiale élevée et de possibilités universelles d’utilisation. Ce mortier colle est résistant à l’humidité, résistant au gel et a une aptitude à la déformation élevée.
Spécification
  • Mortier colle pour collage de carrelage, formulé à base de ciment qui doit etre mélangé à de l'eau propre et claire avant application.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardaflex-TOP2
  • Famille de produitsTilling systems
  • Groupe de produitsTiling adhesives
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-01-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Description de l'Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
  • Titre OmniClassFloor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit