Publier vos produits
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    Traduit par Google,

    La tuile métallique FINN 2.0 , une nouveauté dans l'offre BP2 , est le résultat de solutions techniques plus modernes. En raison de son esthétique unique, le profil original est un produit pour les personnes qui aiment une approche non conventionnelle des toits.

    Spécification
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.finn-20
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCOMPACT SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-06-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)1190
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit