Publier vos produits
FIT
FIT
FIT
FIT
    BP2

    FIT

    Traduit par Google,

    Le panneau de toiture modulaire FIT est le dernier-né de l'offre de la marque BP2.eu. Bien qu'il utilise des solutions modernes, c'est un clin d'œil à l'histoire. Son apparence ressemble aux toits classiques d'il y a de nombreuses années dans lesquels les feuilles, comme les panneaux FIT , étaient reliées verticalement et alternativement, donnant ainsi un effet visuel unique. De plus, la technologie de verrouillage à loquet permet un effet visuel comme dans le cas d'un couture pliée traditionnellement.

    Spécification

    • TECHNICAL DATA

      NAMINGFIT SFIT L
      HEIGHT2222
      EFFECTIVE WIDTH527527
      TOTAL WIDTH558558
      SHEET THICKNESS0,50,5
      SHEET LENGTH10802040
      TAB LENGTH WHEN SPLITTING A SHEET3030


    Spécifications techniques
    • Réference unique.fit
    • Famille de produitsPANEL SERIES
    • Groupe de produitsPANEL SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)558
    • Profondeur (mm)0.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit