Publier vos produits
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    Traduit par Google,

    Le profil HETA se caractérise par un design austère et moderne. Embossage haut et massif jusqu'à 40 mm, c'est la solution parfaite pour la construction traditionnelle et moderne. L'offre comprend des feuilles coupées sur mesure selon la conception individuelle du toit.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heta
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCLASSIC SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1202
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Bulgarie
    Hongrie
    Lituanie
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Serbie
    Slovaquie