Publier vos produits
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
HETA 2.0
    BP2

    HETA 2.0

    Traduit par Google,

    HETA 2.0 est un matériau de toiture au design unique, donnant aux bâtiments un aspect monumental et moderne. Le produit sous sa forme légère à deux modules assure une installation facile et rapide. Embossage haut et massif jusqu'à 40 mm, c'est la solution parfaite pour la construction traditionnelle et moderne.

    Le produit est couvert par une garantie du fabricant pouvant aller jusqu'à 40 ans.

    Spécification
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 56/66 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,810 m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heta-20
    • Famille de produitsROOF TILES
    • Groupe de produitsCOMPACT SERIES
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)66
    • Largeur (mm)1202
    • Profondeur (mm)0.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit