Publier vos produits
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
INGURI Gutter System Trim
    BP2

    INGURI Gutter System Trim

    Traduit par Google,

    Leur fonction principale est de dissimuler les éléments de la gouttière, offrant ainsi une façade épurée. De plus, elles protègent les gouttières et les tuyaux des salissures et des chocs. Disponibles dans une variété de coloris, elles s'harmonisent avec tous les styles architecturaux. Conçues spécifiquement pour les systèmes 125/90 et 125/100.

    Spécification
    • EAVELESS SYSTEM

      This trim system perfectly conceals gutters and downpipes mounted on an insulated wall, making it a perfect match with modern, minimalist architecture. The clever design of the downpipe covers allows for removal and service access.

      SYSTEM WITH EAVES

      The trim is provided with an additional profiled soffit element made of LAMBDA 2.0 standing seam or T7 trapezoidal seam panels. It also allows the soffit to be fitted to the fascia board or wall.

      FACADE SYSTEM

      The façade trim system protects the insulation of the building from possible leakage at the gutter connec- tions, thanks to the use of a gutter strip in its construction.

      Perforations in the lower part of the cover securely drain water and maintain optimum ventilation levels.

      The gutter system is equipped with a stabilising rubber element to connect the gutter drain to a 110 mm diameter sewer pipe. And the PVC pipe used prevents water from condensing on the surface of downpipes made of steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.inguri-gutter-system-trim
    • Famille de produitsINGURI
    • Groupe de produitsINGURI GUTTER SYSTEM TRIM
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture