Publier vos produits
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Bison Deck Support Pedestal Accessories

    Bison Deck Support Pedestal Accessories

    Traduit par Google,

    La ligne de piédestal de la série V réglable Versadjust atteint des hauteurs de 2 ¼" à 36" (57,15 à 914,4 mm), a une capacité de charge de 1250 lb FS:3 et contient des niveleurs de base intégrés pour compenser 0" à 1 /2" par pied de pente (0-4%). Des languettes d'espacement précises maintiennent un espacement uniforme des pavés et permettent le drainage de la terrasse, et le réglage de la hauteur à vis assure une terrasse parfaitement de niveau. Le piédestal Bison Versadjust a une large empreinte qui assure la stabilité, est insensible aux cycles de gel-dégel et offre une gamme de hauteurs adaptées à presque toutes les applications. Fabriqué aux Etats-Unis.

    Le coupleur Versadjust Quick Clip © (brevet en instance) augmente la vitesse et l'efficacité de l'installation de piédestaux à des hauteurs supérieures à 9 po (228,6 mm). Des accessoires sont disponibles pour compenser la pente supplémentaire (jusqu'à 1" par pied ou 8 %) et pour les applications à faible hauteur de 1/8" à 2 ¼" (3,175 à 57,15 mm).

    Utilisez le système de contreventement Bison avec les piédestaux Versadjust pour les installations à hauteur de cavité étendue de 24" à 36" (609,6 à 914,4 mm) ou pour les installations où une stabilité supplémentaire est jugée nécessaire.

    Spécification
    • Bison Model LD4 Base Leveler

      • Compensates for a 1/4" per foot slope (2%)
      • Adds 1/4" (6.35 mm) to Pedestal height
      • Stack up to 4 total LD4s below the base of a Pedestal (2 total below the base of a V-Series Adjustable Pedestal) to compensate for slopes from 0" to a maximum of 1" per foot slope (0-8%)

      Bison Model PS1 1/8” (3.175 mm) Shims - Plastic

      • PS1s may be placed on top of pedestals to accommodate for minor leveling of pavers with thickness variations. Use no more than 2 shims. If using only quarter segment, adhere it to the pedestal with construction adhesive.

      Bison Model B11 1/16” (1.588 mm) Shims - Rubber

      • B11s may be placed on top of pedestals to accommodate for minor leveling of pavers with thickness variations. Use no more than 2 shims. If using only quarter segment, adhere it to the pedestal with construction adhesive.

      Bison Model PS1 and B11 Shims Under Pedestals

      • Place shims (whole or in segments) under the pedestal in a stairstep fashion to compensate for sloping substrates. Use no more than 2 shims. Adhere them to each other and to the pedestal with construction adhesive. IMPORTANT: Do not adhere to substrate.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-014
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsDeck Pedestals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePolypropylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties