Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-135R
BP2

Trapezoidal Sheet T-135R

Traduit par Google,

La tôle structurelle trapézoïdale T-135R de très haute résistance, utilisée dans les structures porteuses à grande portée. Il est utilisé dans la construction industrielle. Sa résistance permet d'augmenter la distance entre les points d'appui tout en maintenant les paramètres requis pour transférer les charges requises dans la conception.

Spécification
  • Effective width: 930 mm
    Total width: 974 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70 - 1,50 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-135r
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)134
  • Largeur (mm)974
  • Profondeur (mm)1.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Hongrie
Lituanie
Pays-Bas
Pologne
République tchèque
Serbie
Slovaquie