Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-200
BP2

Trapezoidal Sheet T-200

Traduit par Google,

Le T-200 est un profil structurel élevé de haute résistance. Il permet d'augmenter la distance entre les points d'appui tout en conservant les paramètres requis pour transférer les charges requises dans la conception. De plus, la hauteur permet de concevoir une portée jusqu'à 12 m tout en conservant la déflexion requise.

Spécification
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 883 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75-1,50 mm
    Height profile: 200 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-200
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)883
  • Profondeur (mm)1.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit