Publier vos produits
Tite-Loc Plus Standing Seam metal roof panel

Tite-Loc Plus Standing Seam metal roof panel

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Correctif Herr-Voss nivelé
  • Les côtes de crayon (perles de raidissement) et les stries ne sont disponibles que sur demande
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata
  • La longueur maximale des panneaux fabriqués en usine est de 64 pi (vérifier avec l'usine pour les longueurs plus longues)
  • Garantie d'étanchéité disponible

Les panneaux Tite-Loc combinent la performance des panneaux structuraux avec l'esthétique des panneaux architecturaux. Les panneaux Tite-Loc sont nivelés de manière corrective pour fournir une planéité supérieure des panneaux. Un cordon de scellant appliqué en usine est appliqué pour une résistance supplémentaire aux intempéries. La longueur maximale du panneau est de 64' et la longueur minimale du panneau est de 4'. Consulter l'usine pour des longueurs supérieures.


Les panneaux Tite-Loc ont une hauteur de pied de 2 po qui nécessite un joint mécanique sur place après l'installation. Les panneaux sont dotés d'un système de clips flottants à attaches dissimulées conçu pour permettre la dilatation/contraction thermique.

Garniture

Tous les solins et garnitures doivent être fabriqués par le fabricant ou un fabricant qualifié. Le solin doit être en aluminium PAC-CLAD (calibre .032 – .063 tel que spécifié) ou en acier PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 tel que spécifié). Une garantie de finition non proportionnelle de 30 ans peut être fournie pour couvrir les performances de finition. Le masquage en vinyle est recommandé pour toutes les applications de fabrication où une manipulation supplémentaire est attendue. REMARQUE : Le film pelable doit être retiré immédiatement après l'installation.

Installation

Les panneaux Tite-Loc sont destinés à être utilisés dans les toitures architecturales et structurelles. Les substrats peuvent comprendre du contreplaqué de 5/8 po (min.), une isolation de planche à clous ou équivalent avec une sous-couche de pare-glace et d'eau ou un feutre de toiture de 30 # (min.) appliqué horizontalement de l'avant-toit au faîte. D'autres substrats peuvent comprendre un platelage métallique, des pannes ou une isolation rigide en conjonction avec des plaques d'appui.
Un pas minimum de 1/2:12 est requis. Contactez Petersen Aluminium pour obtenir de l'aide avec les détails des projets. Pour les applications côtières, des panneaux en aluminium avec des attaches en acier inoxydable doivent être utilisés pour la garantie de finition. Consultez un architecte/ingénieur local pour vous conformer aux codes et conditions locaux.

Panneaux de toiture Tite-Loc Plus

Les panneaux Tite-Loc Plus sont formés en usine à la longueur et cousus sur place à une serrure à 180˚ (Tite-Loc Plus). Les panneaux ont été conçus pour une application sur une grande variété de substrats sur des pentes de toit aussi faibles que 1/2:12. Disponibles en largeurs de 12", 16" et 18", les panneaux Tite-Loc et Tite-Loc Plus peuvent être produits en acier de calibre 22 et 24 ou en aluminium .032 et .040.

Couture

La sertisseuse Tite-Loc Plus fonctionne dans une seule direction. Les panneaux Tite-Loc Plus doivent être installés de gauche à droite pour garantir que la sertisseuse descend la pente. La sertisseuse ne remontera pas la pente sur une pente de toit supérieure à 4:12.

Spécifications techniques
  • Réference unique.roof-panel-pac-clad-tite-loc-plus
  • Famille de produitsRoof Panels
  • Groupe de produitsRoof Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roofing and cladding units
  • Code CSI MasterFormat 201407 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27
  • Titre OmniClassRoof Cladding