Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-50R
BP2

Trapezoidal Sheet T-50R

Traduit par Google,

Le profil T-50R utilisé principalement dans la construction industrielle. Il s'agit d'un profilé de construction pour toits plats utilisé entre autres comme couche porteuse sous une isolation thermique. En raison de sa forme intéressante, il est également utilisé comme revêtement supérieur d'un toit ou d'une façade.

Spécification
  • Effective width: 1044 mm
    Total width: 1095 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 46 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-50r
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)46
  • Largeur (mm)1095
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit