Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
Traduit par Google,

La tôle trapézoïdale T-55 est principalement utilisée dans la construction industrielle comme profilé de toit ou de façade. Le produit peut être utilisé à la fois comme tôle de construction et plafonds ainsi que comme coffrage coulé en béton.

Spécification
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-55
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)53
  • Largeur (mm)1054
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit