Publier vos produits
Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Traduit par Google,
La série Brute MagnaTech™ est un chauffe-eau volumétrique à condensation et s'étend de 1 600 000 à 4 000 000 BTU/h. avec des rendements thermiques jusqu'à 95%. Il offre un faible encombrement, une conception verticale mince et une section supérieure amovible, ce qui le rend idéal pour les salles mécaniques étroites. Comprend la technologie de contrôle de pompe à vitesse variable, une fonction d'économie d'énergie qui équilibre la combustion, le débit d'air et d'eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-0028
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBoilers & Volume Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux