Publier vos produits
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 sur 5 étoiles4.7(31 Avis)
    Traduit par Google,
    Les séries Dura-Power™ DEN (standard vertical) et DEL (lowboy) sont disponibles avec des capacités de réservoir de 6 à 119 gallons. Ils peuvent être installés pour un fonctionnement non simultané et à un seul élément (entrée maximale jusqu'à 6 KW), ou pour un fonctionnement simultané à deux éléments (entrée maximale jusqu'à 12 KW).

    Fonctionnalités

    • Capacités de 6 à 119 gallons
    • La plupart des modèles se convertissent en triphasé ou monophasé sur le terrain pour une installation facile
    Spécification
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aosmith-dura-den-del
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsDura-Power
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-24
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord