Publier vos produits
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    4.3 sur 5 étoiles4.3(27 Avis)
    Traduit par Google,

    La gamme complète de chauffe-eau à condensation AO Smith Cyclone® Mxi a été conçue pour fournir des années de service fiable et dispose d'une technologie de pointe. Les modèles sont disponibles de 120 000 à 500 000 Btu/h et offrent tous des rendements thermiques de 95 % et plus. L'échangeur de chaleur à serpentin hélicoïdal unique limite les joints de soudure pour une durée de vie optimale tout en maximisant le transfert de chaleur.

    Fonctionnalités

    • L'efficacité thermique jusqu'à 98 % réduit considérablement les coûts d'exploitation
    • Les modèles modulants ajustent le taux d'allumage à la demande spécifique, ce qui augmente encore l'efficacité et les économies d'argent
    • Notre contrôle électronique avancé exclusif avec diagnostic intégré est prêt pour le réseau pour la surveillance à distance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aosmith-cyclone_mxi-bth
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsCyclone Mxi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 13 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Gas Heaters